7X-0403: 7X-0403 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0403: 7X-0403 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0403
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 0.25
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 1
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 2 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    earthmoving compactor
    825C 826C 825

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    966F

    engine - generator set
    3412C 3412

    engine - industrial
    SPT342 SPS342 SPS343 SPT343 SPF343C SPF743 SPF343

    road reclaimer
    RM-350B SS-250 RR-250

    motor grader
    120H 163H 14M 160H 12G 12M 140H 12H ES 140H NA 160H NA 135H 140G 140M 12H 160M 120H NA 120M 14H 140H ES 143H 120H ES 135H NA 12H NA 163H NA 14H NA 160H ES 130G

    paving compactor
    CB-534

    wheel dozer
    824C

    skid steer loader
    299D 299D XHP 299D2 289C 299D2 XHP 299C

    asphalt paver
    BG655D BG600D AP-655D 10 FT 8 FT AP-1055D 10B AS2252C BG-2455D AP-800C AP-1000D AP-800 BG-230 AP-555E AP-600D BG-210B BG555E AP-500E BG500E BG-260D AP-800B AS2302 BG-225B

    excavator
    235C 235B 231D 235 235D 245D 225B 229

    pipelayer
    587R 589 PL87 583R 587T 578

    wheel tractor-scraper
    637G 623F 651E 657G 623G 631E 637E 657E 633E

    track-type tractor
    D11N D9N D6R D6R III 8S 58L 11 10SU D10 D6T D9R 10U 9U D11R 10 D8L D10N D9T 11SU D10T2 11U 8 58 9 D10R 8U 59 10C D10T 10S 9SU D8R 59N D11T 8A 59L