7X-0405: 7X-0405 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0405: 7X-0405 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0405
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 0.50
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 2 3/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    asphalt paver
    AP-900B AP-1055B AP-1050B AP-1000B BG-230D AP-650B BG-210B BG-260C BG-2455C BG-225C AP-600D AP-800C AS2252C AP-800D BG-225B BG-240C AP-555E BG-230 BG-245C BG555E AS2302 AP-655D

    track-type tractor
    D6R D6H XL D6R II D6H 9 D9R D11R 9SU D6K2 D6K2 LGP D10T2 D6H XR D9T 10 10U D6K LGP D6K2 XL D11T 59N 58L D10R D6H II D10N 10SU D9N D10T 59L 58 D6G D11N 9U D6K XL D6G2 XL D6R LS 59 D6K

    wheel tractor-scraper
    631G 633E

    engine - generator set
    3608 3612 3606 3616 C280-12 C280-16

    track-type loader
    953 963B

    forest products
    227

    engine - industrial
    C280-16 G3608 G3612 G3616 G3606 G3606B

    excavator
    245B 245D 245

    earthmoving compactor
    836 825C 825