7X-0406: 7X-0406 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0406: 7X-0406 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0406
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 0.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 도장: 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    earthmoving compactor
    836 826C

    wheel-type loader
    992C 992D

    engine - generator set
    3516C C175-16

    petroleum products
    3512

    track type tractors
    D8T D5K2SLGP D6RLGP D8RLRC

    wheel-type skidder
    525 515

    off-highway truck
    772B

    engine - industrial
    3516C 3512B 3516B 3516 3512C 3508B SPT343 3512 3508C G3516 3508 3512E SPS343

    work tool


    road reclaimer
    RM-350B

    cold planer
    PR-1000C PM-565B PM-201 PM-565 PR-1000

    track-type skidder
    D4HTSK II 54H 517 D4HTSK III 4P

    wheel dozer
    854K 854G

    underground articulated truck
    AE40 AD45 AD40

    asphalt paver
    BG-2455C BG-2455D 10 FT 8 FT 10B BG-260C BG-230 AP-1000B AP-800D BG-210B AP-1055B AP-1055D AS2301 BG-225B AS2251 BG-230D AP-800C BG-260D AP-1000D

    excavator
    219 245 245B 215C 245D

    pipelayer
    572R 583R 572R II 583T

    track-type tractor
    D4K2 LGP 4A D6T D4H XL D6H D3K2 LGP D6R II D8T D6T LGP 4S D3G D4H D4G D7R D6R III D4H III D6R D8R II D5G D5K2 XL D6T XL PAT D11T D9R 6A 7U 6S D6K2 D8R D6T XW D7R II D3K2 XL D6T LGPPAT D11N D5K2 LGP D6T XL D6T XW PAT D11R 7S D7R LGP 6SU 11 11U D6K2 LGP D6K LGP 56H 4P D4K2 XL D6H II 57H D6G2 LGP 56 D6K2 XL 11SU D6H XL D7H 6 54 7SU 4 D6R LGP D6G D6R XL D7R XR 7A D6G2 XL D6H XR D6K XL 7 55