7X-0407: 7X-0407 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0407: Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0407
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 1.00
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 1
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    motor grader
    16H NA 16H 16G

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406B 3512C

    paving compactor
    CS-433B CP-433B

    asphalt paver
    BG-225B 10 FT BG-230 AP-800C 8 FT 10B AP-1055B AP-1000B BG-260C BG-210B BG-2455C

    excavator
    245 245D 245B 235D

    pipelayer
    572R 578

    engine - industrial
    SPT342 SR4

    track-type loader
    933 939 933C

    track-type tractor
    D11T 7A D7R 7 D6R 8U D6H XL D8N D6H XR D7H 8A 6S 7S 8SU 6 D11R D6H 6SU 8 7U 6A 56H D7G2 7SU 56 57 7S LGP 57H D6H II

    load, haul, dump
    R1300 R1300G R1600 R1600G R1700G R1600H