7X-0408: 7X-0408 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0408: 7X-0408 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0408
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 1.25
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    3500
    G3508 G3516

    pipelayer
    PL83 561M 587T PL87 583T 578 589 583R 587R

    wheel tractor-scraper
    TS225 TS180 TS185

    paving compactor
    CB-434 CS-323 CB-434B CB-434C CS-563 CB-634D CP-563 CP-323

    engine - generator set
    3516B G3516 3512B 3512 PM3508 G3516B 3516 3456 G3512 PMG3516 3412C G3512E 3408C G3412 3508 3406B 3508B PM3412 3412 3516C G3508 PM3516 PP3516 3408 PM3512 3408B

    wheel-type loader
    992D 992C

    engine - industrial
    G3412 G3516 3508B G3512E G3512 G3508 SPS343

    wheel-type skidder
    525 515

    articulated dump truck
    D250B D30D D350D D300B D40D D400D D25D

    off-highway truck
    MT4400D AC

    asphalt paver
    BG-230 AP-800C AP-1055B AP-800D AS2301 8-16B BG-260C 10 FT BG-225B BG-2455C BG-230D AP-650B AP-1050 AP-1000 10B BG-2255C BG-2455D 8 FT AP-1000B BG-210B BG-260D 10-20B 10-20WB AP-655C AP-1055D BG-225C AP-1000D AS2251

    cold planer
    PR-450 PR-1000C PR-1000 PR-750B PR-450C

    generator
    SR4 SR4B

    track-type tractor
    D6N D9R 8A 6A D5M D6H XL 10 D6H D8R D11T D6M D9T D6R 6S D8T 58L 56H 57H 6 D11R 11 D5N 6SU 8 D8R II 59N 59 56 8U D6H XR 8SU 11U 10U D6G D11N 10SU 11SU D10N 59L D8N

    road reclaimer
    SM-350 RR-250B RM-300 RM500B SS-250 RM-250C RM-350 SS-250B RR-250 RM-350B RM-500

    wheel dozer
    834B 834S 834U

    petroleum products
    3512B 3516B

    track-type loader
    939C 933 939 933C 953C

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    245B 245

    earthmoving compactor
    826C