7X-0413: 7X-0413 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0413: 7X-0413 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0413
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 4.50
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 7
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    track-type tractor
    D4C III D3 D5C PAT D3C D11R D11T D3C II D4C D5C III 11U D3C III 11SU D4C II 4P D11N 53 11 3 5A PAT D5C PATLGP D5C

    pipelayer
    561N PL61 561H PL72 561M

    engine - generator set
    PM3508 3516B G3516 PMG3516 3516 PM3516 3512B PM3512 3512 PM3412

    road reclaimer
    SM-350 RM500B RM-500 RM-350B RM-350 RM-300

    wheel-type loader
    980F II 980C 980F 936 936E 970F G936 936F

    wheel dozer
    834B 8A4K 814F II 824C 814K 814F 834S 814B 834U 824S

    track-type loader
    931 931C 933 933C 931C II 939C 935C 939 931B 963B 935C II

    petroleum products
    TH48-E70 CX48-P2300 TH48-E80 CX35-C18I CX35-P800

    forest products
    SAT323 SAT322T SAT318 SAT318TSC SAT323T SAT322 SAT318T SAT420

    engine - industrial
    SPT342 SPF343C SCT673 G3516 3516B SPF343 SPT343

    earthmoving compactor
    826C 825 825C

    challenger
    75E 95E 65C VFS70 70C 75C 85C 75D 85E 65E 65D 85D VFS50