7X-0417: 7X-0417 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0417: 7X-0417 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0417
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 6.50
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 9
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    992C 988F II 992D 988F

    off highway trucks
    775FOEM 773E2LRC

    compactors
    836

    pipelayers
    PL61

    wheel-type skidder
    530B

    wheel dozer
    834U 834B 834S

    off-highway truck
    773F 794 AC 775F MT4400D AC 773E

    wheel dozers
    834B

    pipelayer
    PL61

    track-type tractor
    D6R

    road reclaimer
    RM-350 SM-350