7X-0423: 7X-0423 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0423: 7X-0423 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0423
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 2.00
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 1/8-7
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.72
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.69
    track-type tractor
    D9T D9R

    pipelayer
    583T 583R

    motor grader
    14L 160M 3 AWD 12M 2 140M 3 AWD 120M 160M 2 120K 160K 140M 3 140M 2 140K 2 12M 120M 2 140K 140M 160M 12M 3 12M 3 AWD 140 120K 2 160M 3 12K

    track type tractors
    D10T D9R D9RLRC

    motor graders
    160M 140K 12K 12M2AWD 160M3 120M3 120M3AWD 120 120LAWD