7X-0427: 7X-0427 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0427: 7X-0427 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0427
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 0.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 1/4 - 7
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.81
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.87
    pipelayers
    572R PL72 572RII

    track type tractors
    D6R D6T D8N D7R D8T D6H D9T D7H D6TXEXLVP D6TXEXW D6VP D6 D6RLGP D6RXR D6TXWVP D8RLRC D6TXL D6RXL D6RXW D6RIIXL D6TLGPVP D6RII D6TXW D6RIILGP D6TLGP D6HIIXL D7RIIXR D6TXLVP D7RII D6T2XL D6T2XW D6T2LGP D8NNSUC D6HII D6HIILS D6HLGP D6HIIXR D7RIILGP D6HIILGP D6T3XEXW D6T3XELGP D8RII D6RIIXW D6RIIIXL D6RIII D6RIIIXW D7RLGP D7RXR D6-20VP

    off-highway truck
    MT4400D AC

    pipelayer
    572R II

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C RR-250B RM-350B SS-250B

    track-type tractor
    8SU D7R II D6R II 6A D6R III D6R D6T D6T XW 6S D6H 8 D7H 7A D6T XL D6R XL 8A 6SU 7U 7S D8R II D6T LGP D6T XL PAT D8T D6H XL 7 56H 57H 6 D6H II D8N D8R D7R XR D6R STD D6H XR 56 7SU D7R D6T LGPPAT 57 8U D6T XW PAT D7R LGP

    road reclaimer
    SM-350 RM-350