7X-0430: 7X-0430 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0430: Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0430
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 2.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 1/4 - 7
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.81
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.87
    petroleum products
    WSF255 XD WSF255 SS WS255 SS WSP255 WS223 SS WSF223 SS WS223 XD WSP223 WS223 WSF255 WS255 XD WS305 XD WS255 WSP273 WSF223 WSP305 WS273 XD

    wheel-type skidder
    FB518

    excavator
    325 LN 320 L 325-A LN 325 L 320-A N 325-A L 213B 320N 320-A 325-A 214B FT 320-A L 214B

    track-type tractor
    D7R D6R D9R D6R II D7R II D9T D6R III D8R II D8R

    load, haul, dump
    R1700G R1700 II