7X-0453: 7X-0453 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0453: 7X-0453 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0453
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 1.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 3/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    earthmoving compactor
    825H 825G II 825G

    generator
    SR5

    engine - generator set
    C32 3512B 3512C

    petroleum products
    3512C

    track-type loader
    963

    engine - industrial
    3512C PR20B 3512B

    track-type tractor
    4S D5H 4P D4H 5 5S 5P 4A 4 5A 55 54

    road reclaimer
    SM-350 RM-350