8C-3393: 8C-3393 멍에 유형 로드 엔드
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-3393: 8C-3393 멍에 유형 로드 엔드

    부품 번호: 8C-3393
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    측정 지표

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 간격 크기 - B(mm): 12.2
    • 높이 - C(mm): 24.0
    • 로드 엔드 유형: 요크형
    • 로드 직경(mm): M12
    • 리테이닝 클립: 8T-6903
    • 리테이닝 핀: 6S-6646
    • 폭 - D(mm): 24.0
    • 핀: 8C-3394
    • 핀 구멍까지의 길이 - A(mm): 48.0
    cold
    PM622 PM620 PM825 PM822 PM820

    uat
    AD22

    lhd
    R2900G R3000H R1700G R1600H

    it
    IT12B