• \
  • 8C-3617: 8C-3617 일반 서비스 제품군, 습식, 시동 배터리
8C-3617: 8C-3617 일반 서비스 제품군, 습식, 시동 배터리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-3617: 8C-3617 일반 서비스 제품군, 습식, 시동 배터리

    부품 번호: 8C-3617
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    무정비, SAE 포스트, 칼슘 납 합금 그리드 설계

    Cat 일반 서비스 제품군 배터리는 낮은 비용으로 선택 가능한 프리미엄 제품입니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • AMP 시간 용량, 20시간 기준: 100
    • 그룹 크기: 1개
    • 그리드 유형: 칼슘 납 합금 그리드 설계
    • 길이(인치): 9.00
    • 단자: SAE 포스트
    • 무게 - 습식(lb): 33.5
    • 배터리 유형: 습식
    • 신청: 시동
    • 장비 유형: 산업용, 농업용, 트럭
    • 저장 용량(분): 180
    • 전압(볼트): 6
    • 정비 유형: 무정비
    • 콜드 크랭킹 앰프(CCA): 650
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.