8C-3624: 8C-3624 일반 서비스 제품군, 습식, 시동 배터리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-3624: 8C-3624 일반 서비스 제품군, 습식, 시동 배터리

    부품 번호: 8C-3624
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    고장률 낮음, SAE 포스트, 저 안티몬 그리드 설계

    Cat 일반 서비스 제품군 배터리는 낮은 비용으로 선택 가능한 프리미엄 제품입니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • AMP 시간 용량, 20시간 기준: 190
    • 그룹 크기: 8D
    • 그리드 유형: 저 안티몬 그리드 설계
    • 길이(mm): 526
    • 단자: SAE 포스트
    • 무게 - 습식(kg): 59
    • 배터리 유형: 습식
    • 신청: 시동
    • 장비 유형: 농업용, 트럭, 산업용
    • 저장 용량(분): 430
    • 전압(볼트): 12
    • 정비 유형: 정비률 낮음
    • 콜드 크랭킹 앰프(CCA): 1,400
    • 폭(mm): 279
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.