8C-3793: 8C-3793 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-3793: 8C-3793 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 8C-3793
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 3.00
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1/4 - 20
    • 도장: 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 3/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.19
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.44
    asphalt paver
    AP-650B AP-600D AP-1055B AP-900B BG-240C BG555E BG-225C BG-260C BG-230D AP-655D BG-2455C AP-1000B AP-800D AS2252C AP-555E BG-245C AP-1050B

    3500
    SPF743

    paving compactor
    CB-434B CB-535B

    engine - generator set
    C32

    motor grader
    120G 140M 3 140M 2 160M 3 AWD 120M 160M 2 12M 140M 120M 2 140G 12M 3 AWD 16H NA 140M 3 AWD 12M 2 160M 16G 12M 3 14G 160M 3 14L 12G 130G 160G

    wheel dozer
    824C

    forest products
    HA771 TK380 TK370 533 HA871 543 HA870 HA770 TK371

    engine - industrial
    G3516B G3516J G3512 G3508B G3520J G3516 G3608 G3520B G3508 G3512B G3508J G3606

    earthmoving compactor
    826C 825C

    off-highway truck
    794 AC