• \
  • 8C-5218: 8C-5218 압력에와 퍼 실
8C-5218: 8C-5218 압력에와 퍼 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-5218: 8C-5218 압력에와 퍼 실

    부품 번호: 8C-5218
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: 유형 B-더블 립와이 퍼

    입력 하는 시스템에서 외부의 오염 물질을 방지할 수 있습니다. 단일-립 (해당 립은 예상 하는 가장자리 또는 가장자리는 실의)와 퍼 로드를 깨끗 한 것을 취소 하는 대로 합니다. 더블 립와이 퍼 로드를 깨끗 한 것을 취소 하 고 오일, 실의 요소를 제거 하 "수 양" (성형 누출)입니다. 더블 립와이 퍼 베어링 된으로 제자리에 확보 합니다. 이러한 우 레 탄의와 퍼는 강도 높이기 위해 금속 넣어진 있습니다. 그들은 종종 라고도 "통조림" 와 퍼를 (금속 넣어진) 또는 "J" 와 퍼 (금속 자주 형성 하는 "J" 형태는 횡단면에서 볼 때)입니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.00
    • 실 모양: B형 - 더블 립 와이퍼
    • 외부 직경 - B(in): 0.55
    • 자재: URE
    • 폭 - A(+/- 0.02인치)(in): 4.00
    exc
    345B II

    com
    826G

    adt
    D250E

    ttt
    D6R D8R D9R D5H XL D6H D8N D6H XR D6H XL

    wts
    633E

    wtt
    824G

    it
    IT38F IT38G IT62G

    pipe
    578

    wtl
    962G 950G 950F 950F II 980C 960F 980G 980G II