• \
  • 8C-7323: 8C-7323 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
8C-7323: 8C-7323 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-7323: 8C-7323 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 8C-7323
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    rrss
    RM-250C SS-250 SS-250B RR-250 RR-250B

    est
    30/30 DEUCE

    lhd
    R1700G R1600G R1600H

    comp
    CS-433C CP-433C

    meng
    3508B C32 3516B C18 3512B

    adt
    D250E D300E II D300E D250E II

    petr
    3512B 3512 3512C 3516

    ttt
    D11T D10R D10T D6E SR D10N

    ieng
    3512B 3512 3516 3508 3508B G3516 3512C G3512 CPT372 G3508 3516B

    epg2
    SR5

    wts
    631E 637G 637E 631G 621G

    wtt
    844K 844H

    oht
    773E 771D 777D 785C 773D 775F 776D 773F 769D 785D 784C 784B 777E 785B 789C 775E 789B

    epg
    3512 3516 3516B 3512B 3516C 3512C 3508B PM3412 3508C