제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
이것이 적합할까요?
이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
부품 번호 8C-7585에 대한 설명
설명: 벌크 실은 일반적으로 인클로저를 밀봉하는 데 사용되며 방음, 방진, 완충 또는 단열에도 사용할 수 있습니다.
접착제로 설치하거나, 제자리에 고정하거나, 홈에 누르거나, 지퍼 도구로 설치해야 할 수 있습니다. 흔히 길이 단위로 판매됩니다.
특성: Cat® 벌크 실은 작업의 특정 온도, 내화학성 및 자외선 노출 요구 사항에 부합하는 자재로 제작됩니다. 씰 치수, 형상 및 부착 방법은 주변 구조물과 함께 설계되어 오래 지속되는 씰링 성능을 제공합니다.
정품 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
적용 분야: 벌크 실은 일반적으로 창문, 덮개 및 운전실 엔클로저와 같은 엔클로저를 밀봉하는 데 사용됩니다.
경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려진 클로로프렌을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 8C-7585 사양
측정 단위
미국
미터법
횡단면 폭(in):
3.74
접착제:
아니요
자재 설명:
CR은 높은 아닐린점 오일 응용 분야에 적합합니다. 연료 오일 또는 휘발유와 함께 사용하지 마십시오.
자재:
CR - 클로로프렌 고무
횡단면 두께(in):
3.54
부품 번호 8C-7585의 호환 가능 모델
굴삭기
375-A 330-A 318B N 312B L 320B N 320B L 322B L 345B II 345B L 312-A 311-A 330-A L 350-A 320B LU 350-A L 320-A L 325B L 315-A 318B 320B 330B 320-A N 312B 322B 315B L 320-A 315-A L 320 L 315B 325B 330B L 350 L 313B 345B 311B 320B U 321B