8C-8722: 8 C-8722, 육각 너트, 아연 일대일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-8722: 8 C-8722, 육각 너트, 아연 일대일

    부품 번호: 8C-8722
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    통계, 거친 실 UNC

    Cat 볼트와 일치 하는 경화 와셔 및 너트 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 마련 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 경화:
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M30 x 3.50
    • 너트 높이 - 2(mm): 25.6
    • 너트 유형: 육각 헤드 너트
    • 너트 폭 - 3(mm): 46
    • 도장: 0
    • 두께(mm): 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연편
    • 마감 참고 사항: Caterpillar는 많은 육각 너트의 마감을 아연 도금에서 아연편으로 바꾸고 있습니다. 현재 도금 방식의 재고가 소진될 때까지는 아연 도금 또는 아연편 제품을 받을 수 있습니다.
    • 자재 설명: 0
    telehandler
    TH355B TL1255D TH360B TH460B TH350B TH580B TH560B TH220B

    paving compactor
    CS-583D CS-563E CP-433C CP-76 CP-663E CS-683E CS-433C CP-533E CS-573D CS-433E CP-573E CS-423E CS-44 CP-74 CP-44 CS-533E CP-433E CP-533D CP-563E CS-531D CP-563D CS-573E CS-533D CS-663E CS-54 CS-76 CS-64 CS-583E CS-56 CS-74 CP-56 CS-563D CP-64 CP-54

    pipelayer
    583T

    wheel tractor-scraper
    623K 623H 623K LRC

    engine - generator set
    C6.6 C175-20 C3.3 3516C 3516B

    wheel-type loader
    994K 990K 980F 966F 992D 980H 982M 980M 966D 988B 990 II 950 GC 938F 980K 990H 980G 990 970F 994F 966G 988F II 966F II 994 980G II 950F II 980K HLG 950E 988H 992C 938G 980C 980L 994D 988F 980F II 966E 988G 960F 950B/950E 994H

    forest products
    584HD 584

    work tool
    MP324 S50 CR20 VPC-60 P130 MP30 MP365 MP40 VHP-30 VPC-40 P225 P325 S30 VT50 VHC-40 P115 P360 VPC-50 CR28 MP345 MP20 P335 VHC-30 VT30 VT40 VT60 P120 P315 VHC-50 S80 MP332 S130 P28 P140 CR35 VPC-30 P215 CR50 S40 P40 MP15 P235 VHP-50 P16 MP318 VHP-40 S25 P25

    engine - industrial
    C175-16

    articulated dump truck
    740C 730C 730 730C2 EJ 740 740B

    expanded mining products
    MD6640 MD6540

    track excavators
    390D

    off-highway truck
    789D 785G

    asphalt paver
    SE50 VT AP655F L AP555F AP655F AP500F AP-1055F AP600F SE60 V XW SE50 V SE60 VT XW SE60 V SE60VT XW AP-1000F

    material handler
    MH3037 MH3059 MH3049

    cold planer
    PM310 PM312 PM622 PM820 PM313 PM620 PM825 PM822

    track-type tractor
    D6K XL 8A 8 D8R D8T 8SU 57H D8N 8U

    wheel dozer
    844 824K 8A4K 834K 824H 834H 844H 834G 844K 814K 824G 824G II

    petroleum products
    C175-16 CX35-P800 CX31-C11I CX31-C13I CX31-C18I CX31-P600 CX31-C15I

    track-type loader
    953C

    off highway trucks
    MT5300DAC

    drill
    MD6310

    excavator
    320B 375-A 345C L 365B 312B L 325C 311-A 330B L E120B 365B II 385C 312B 311B 365B L 385B 365C 385C L 365C L 330C 315D L 320B N 345B II 312-A

    earthmoving compactor
    825K 826K 825H 826G II 826H 825G 826G 836H 836G 825G II