8C-9101: 8C-9101 헤드의 마모 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-9101: 8C-9101 헤드의 마모 링

    부품 번호: 8C-9101
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 로드 직경(mm): 82.55
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0254mm)(mm): 85.63
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0762mm)(mm): 28.50
    wts
    657G 657E 623G 623F 651E

    wtt
    844H 854G 854K 844K 844

    mg
    24M 24H 24

    fp
    522 1290T 532 552 2 TK732 552 TK752 1190T 2491 TK722 2391 522B

    it
    IT62H

    wtl
    992K 992G 950G II 950G 990K 962G 990 II 990 990H