8C-9121: 8C-9121 완충 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-9121: 8C-9121 완충 실

    부품 번호: 8C-9121
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: 유형 B

    보조 로드 실에는 역할을 하며 시스템 압력 갑작스러운 증가에서 로드를 보호 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 로드 직경(mm): 82.55
    • 실 모양: B형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.127mm)(mm): 5.59
    • 홈 폭 - A(+/- 0.127mm)(mm): 98.83
    ttt
    D9R D10R D10N

    ttl
    973

    wtl
    972G II 966F II 962G 950F II 970F 950F 972G 950G 950G II 966G 966G II 960F 966F