• \
  • 8C-9125: 8C-9125 완충 실
8C-9125: 8C-9125 완충 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-9125: 8C-9125 완충 실

    부품 번호: 8C-9125
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: 유형 B

    보조 로드 실에는 역할을 하며 시스템 압력 갑작스러운 증가에서 로드를 보호 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 로드 직경(in): 2.25
    • 실 모양: B형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.005인치)(in): 0.22
    • 홈 폭 - A(+/- 0.005인치)(in): 2.89
    log loaders forestry
    320BLL

    wheel tractor scrapers
    621HOEM

    skidders
    518FB

    wheel loaders
    910G, 980GII, 988F, 924F, 980G, 980F, IT14B, 910F, 916, IT14F, 980FII, 980C, 918F

    wheel dozers
    834B

    compactors
    825G, 836

    motor graders
    14H

    track type tractors
    D5MLGP, D6MXL, D5MXL, D5HIIXL, D5HIILGP, D6NLGP, D6MLGP, D5HII, D5H, D6NXL