8C-9127: 8C-9127 완충 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-9127: 8C-9127 완충 실

    부품 번호: 8C-9127
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: 유형 B

    보조 로드 실에는 역할을 하며 시스템 압력 갑작스러운 증가에서 로드를 보호 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 로드 직경(mm): 88.90
    • 실 모양: B형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.127mm)(mm): 5.59
    • 홈 폭 - A(+/- 0.127mm)(mm): 105.18
    exc
    5230

    adt
    D300E D400E D350E

    ttt
    D9R D11R D11N D10N

    wtl
    988F 988F II 980G