8C-9139: 8C-9139 실 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-9139: 8C-9139 실 링

    부품 번호: 8C-9139
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.48
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: XNBR - 카르복실화 니트릴
    • 자재 설명: XNBR은 마모 및 절단 저항이 뛰어나며 공기, 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 분야에 적합합니다. 지속해서 축이 회전하는 작업에서 사용해서는 안 됩니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.37
    • 횡단면 폭(in): 0.18
    wheel tractor scrapers
    623E, 627E, 627EPP, 631EII, 637E