8C-9164: 8C-9164 피스톤 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-9164: 8C-9164 피스톤 실

    부품 번호: 8C-9164
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    피스 실, 피스톤 링 및 실린더 로드 끝와 cap 끝 사이 오일 이송 방지 하는 확장, 이루어져 있습니다. 피스톤 실 나일론 압력 3000psi (20,670 kpa) 보다 나중에 적용할 수 있는 테플론으로 일반적으로 이루어집니다. 다양 한 모양의 expander nitrile을 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 보어 직경(in): 4.25
    • 실 모양: 3형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.003인치)(in): 3.59
    • 홈 폭 - A(+/- 0.002인치)(in): 0.25
    telehandler
    TH220B TH330B TH340B

    track-type tractor
    8A 8SU 57H D7R II D6R D7R 8 D6R II D8N D5M 8U

    integrated toolcarrier
    IT28G

    wheel-type loader
    924G 924HZ 924H 924GZ 930K 928H

    forest products
    580 570B 580B 550 560B 550B 570

    track-type skidder
    527