8C-9167: 8C-9167 피스톤 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-9167: 8C-9167 피스톤 실

    부품 번호: 8C-9167
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    유형 3

    피스 실, 피스톤 링 및 실린더 로드 끝와 cap 끝 사이 오일 이송 방지 하는 확장, 이루어져 있습니다. 피스톤 실 나일론 압력 3000psi (20,670 kpa) 보다 나중에 적용할 수 있는 테플론으로 일반적으로 이루어집니다. 다양 한 모양의 expander nitrile을 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 보어 직경(in): 2.50
    • 보어 직경(mm): 63.50
    • 실 모양: 3형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.003인치)(in): 2.13
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0762mm)(mm): 53.98
    • 홈 폭 - A(+/- 0.002인치)(in): 0.19
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0508mm)(mm): 4.88
    telehandler
    TH340B TH220B