• \
  • 8C-9173: 8C-9173 피스톤 실
8C-9173: 8C-9173 피스톤 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-9173: 8C-9173 피스톤 실

    부품 번호: 8C-9173
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    유형 3

    피스 실, 피스톤 링 및 실린더 로드 끝와 cap 끝 사이 오일 이송 방지 하는 확장, 이루어져 있습니다. 피스톤 실 나일론 압력 3000psi (20,670 kpa) 보다 나중에 적용할 수 있는 테플론으로 일반적으로 이루어집니다. 다양 한 모양의 expander nitrile을 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 보어 직경(mm): 152.40
    • 실 모양: 3형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0762mm)(mm): 129.41
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0508mm)(mm): 9.63
    ttt
    D7R II D7R LGP D7R D7R XR

    wts
    623F

    wtt
    824H 834H 834G 824G II

    fp
    539

    it
    IT62G IT62G II

    wheel loaders
    950E 960F IT62G 962G 950FII 950F

    wktl
    H130E S HYDRAULIC H140E S H115E S H110E S H120E S H160E S H180E S

    track type tractors
    D7RIIXR D7R D7RII

    wtl
    960F 950G II 962G 950G 950F II 962G II 950F