8C-9189: 8C-9189 완충 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8C-9189: 8C-9189 완충 실

    부품 번호: 8C-9189
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: 유형 C

    보조 로드 실에는 역할을 하며 시스템 압력 갑작스러운 증가에서 로드를 보호 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 로드 직경(mm): 140.00
    • 실 모양: C형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.127mm)(mm): 6.40
    • 홈 폭 - A(+/- 0.127mm)(mm): 155.53
    exc
    350 L 375 375 L 365B 365B L

    wktl
    S30 S25 S40 S80 P28 P25 S50 P16 S130 P40