8E-1848: 8E-1848 생크 보호 장치
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8E-1848: 8E-1848 생크 보호 장치

    부품 번호: 8E-1848
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    생크 보호 장치, 2 핀, 75mm를 샤 프

    자세히 설명 하면:
    D 7, d 8 및 d 9 N/R도 대 한 생크 보호

    특성:
    어려운, 건축된 Cat® 생크 보호 장치 마모 및 영향의 생크의 하 부 부분을 보호 하 고 신뢰할 수 있는 결과 대 한 부드럽게 이동 및 예 리딩 엣지를 제공 하는 Cat 팁와 협력 하 여 업무

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 리테이너 구멍 간 거리(in): 3.15
    • 리텐션(CapSure 또는 핀 부착): 핀 부착
    • 리퍼 팁 크기: R450
    • 생크 폭(in): 2.95
    track-type tractor
    D8T D9R D8R II D8R D9T D8N

    work tool


    wheel dozer
    854K

    excavator
    320D LRR 320D L 320D GC 320D LN 320D 320D RR

    track type tractors
    D8T