8E-4427: 8E 4427
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8E-4427: 8E 4427

    부품 번호: 8E-4427
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    슈 (두 배 Grouser, 낮은 지 면 압력)를 추적

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • 이중 grouser 트랙 슈즈에 있는 더 적은 침투 력과 트랙 션이 단 한 번 grouser 슈즈, 하지만 더 나은 전환 능력에 비해 합니다. 이중 grouser 슈즈는 표준 트랙 유형 로더 및 굴 삭 기에 저항 하 고 보다 높은 기 동력을 활성화 하는 더 필요한 경우 때문에 있습니다.
    • 낮은 지 면 압력 트랙 슈즈 느슨한, 진흙 조건에서 사용에 대 한 설계 되었습니다. 이러한 입장을이 이해 하는 아이 들러와 스 프로 킷 주위 이동, 그들은 다른 중에 이물질이 가져와 별도 합니다. 이 폭에 게 자신에 게 도광판에 대 한 적절 한만 기계 하 고 높은 마모 또는 높은 충격 조건에서으로 사용할 수 없습니다와 서 강철 슈즈 캐스트 합니다.

    Classic 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    애프터마켓 부품과 관련된 위험이 없는 경제적인 대체 수리 부품인 Cat® Classic 부품을 고려해 보십시오.
    브랜드: Cat
    클래식™ 트랙 슈즈 (이중 Grouser)
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 7/8
    • 슈 유형: 이중 그라우저, 낮은 지면 압력
    • 슈 폭(in): 24
    • 트랙 피치(in): 8.5
    track loaders
    973C

    track excavators
    235C, 235D