8E-5125: 8E 5125
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8E-5125: 8E 5125

    부품 번호: 8E-5125
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 슈 마스터를 (자기 세 정)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다. 마스터 트랙 입장을 이해 하는 마스터 트랙 링크를 통해 설치 되어 있습니다.


    특성:

    • 트랙 슈즈를 세 정 자기 느슨한, 진흙 조건에서 사용 하기 위해 설계 되었습니다. 이러한 입장을이 이해 하는 아이 들러와 스 프로 킷 주위 이동, 그들은 다른 중에 이물질이 가져와 별도 합니다. 이 폭에 게 자신에 게 도광판에 대 한 적절 한만 기계 하 고 높은 마모 또는 높은 충격 조건에서으로 사용할 수 없습니다와 서 강철 슈즈 캐스트 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 3/4
    • 슈 유형: 자가 청소
    • 슈 폭(in): 39.4
    • 트랙 피치(in): 8
    track-type tractor
    D6T D6H D6R 6A 6SU 6S 56 6 D6R III D6R II D6T LGP D6T XL 56H D6T XW