8E-7409: 8E 7409
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8E-7409: 8E 7409

    부품 번호: 8E-7409
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 링크 균열 마스터 (오른쪽 끝 부싱)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 링크 균열 마스터 링크 간편한 제거 및 트랙 설치를 허용 하 고 마스터 핀 및 마스터 부싱에 대 한 필요성을 제거 합니다. 균열 마스터 링크는 마모 수명을 동등한는 정기적으로 연결 하는 것, 동일한 힘과 링크를 정기적으로 서 경도가지고 있는 하 고 완벽 하 게 수리 가능 하 고 다시 사용할 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 트랙 피치(in): 8
    pipelayers
    PL72

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMLGP

    track feller bunchers
    TK721, TK722

    skidders
    527CA, 527GR

    track loaders
    963CLGP, 963C, 963K, 963D, 963

    track excavators
    325CL

    track type tractors
    D6TLGPVP, D6TXL, D6TXWVP, D6RXL, D6HIIXL, D6TXLVP, D6RXR, D6RIIILGP, D6RIIXL, D6TLGP, D6RIILGP, D6TLGPOEM, D6R2, D6RII, D6R, D6RIII, D6RIIXW, D6RLGP, D6TXW, D6RIIIXLVP, D6RXW, D6T, D6RIIIXW, D6RIIIXL, D6RIIILGPVP, D6R2XL, D6R2LGP, D6RIIIXWVP, D6HIIXR, D6T2LGP, D6T2XL, D6T2XW