8E-7410: 8E 7410
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8E-7410: 8E 7410

    부품 번호: 8E-7410
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 링크 균열 마스터 (왼쪽 끝 부싱)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 링크 균열 마스터 링크 간편한 제거 및 트랙 설치를 허용 하 고 마스터 핀 및 마스터 부싱에 대 한 필요성을 제거 합니다. 균열 마스터 링크는 마모 수명을 동등한는 정기적으로 연결 하는 것, 동일한 힘과 링크를 정기적으로 서 경도가지고 있는 하 고 완벽 하 게 수리 가능 하 고 다시 사용할 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 트랙 피치(in): 8
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D6H D6R D6T XL D6H XL D6R XL D6H XR D6R II D6H II D6R III D6R STD D6T XW D6T 6A 56H 6S D6T LGP 6 56 D6T XL PAT 6SU D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R LGP

    pipelayer
    PL72

    track-type loader
    963C 963D 963K

    forest products
    TK741 TK722 TK721 1190T 1190

    track-type skidder
    527