8E-8587: 8E 8587
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8E-8587: 8E 8587

    부품 번호: 8E-8587
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    밀폐 트랙 핀 마스터

    자세히 설명 하면:

    • 외에 부싱, 트랙 핀 석사, 트랙 링크를 함께 보유 합니다. 핀 한 옆 부싱에서 경첩 역할을 합니다.


    특성:

    • 밀폐 트랙에는 내부 핀과 부싱에는 두 가지 부품 간의 마찰으로 인해 즉시를 시작 하는 마모를 일으키는 사이 문의 하십시오. 이 링크 어셈블리 내부 마모 수명의 중요 한 증가 결과입니다. 그리스 윤 활 트랙 링크 어셈블리는 Cat 유압 식 굴 삭 기 모델에 대 한 밀폐 링크 어셈블리에 대 한 직접적인 교체 됩니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    excavator
    317-A 320C 311-A 320N 318B 322 L 317 N 320 L 320B FM LL 320-A 320B LL 320B LU 320-A L 312-A 320B L 322-A L 320B S EL240C E200B 322-A LN 320B N 318B N 322N 322-A N 315B E240C 322C 322B 315-A EL200B 315B L 322B L 320-A N 320-A S 315-A L 317-A N 322 LN 311B 322B LN 320B U 320B 322-A 312B

    oem solutions
    OEMS