8E-8994: 8E-8994 실 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8E-8994: 8E-8994 실 링

    부품 번호: 8E-8994
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 16.42
    • 내부 직경(mm): 417
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.43
    • 횡단면 높이(mm): 11
    • 횡단면 폭(in): 0.2
    • 횡단면 폭(mm): 5
    track-type tractor
    D9T D9R D10T2

    track type tractors
    D10T D9R D10R