8F-4225: 8F-4225 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8F-4225: 8F-4225 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 8F-4225
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 8.00
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 10
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    wheel tractor-scraper
    627E 657B 627H 633C 666 631C 666B 627G 627F 637 657 627K LRC

    pipelayer
    578 PL83 583T 594H 594 583R

    engine - generator set
    3612 3616 C280-16

    motor grader
    16

    forest products
    FB221 227

    work tool
    PIN GRAB

    wheel-type loader
    992K 980F 992G 988 980C 980F II 990 993K 990K 990 II 990H

    tillage
    TL4 45 TL4 27 TL4 42 TL4 31 TL4 24 TL4 36

    engine - industrial
    G3612 D343 G353D D353E G343 G3616 D353D D353C

    off-highway truck
    769 769B 768B 69D

    engine - truck
    1693

    track-type tractor
    D9H D9G

    road reclaimer
    RM-250C SS-250B RR-250B

    wheel dozer
    854K 844H 814F II 824 854G 824B 844K 834 844 824C 834S 824S

    track-type loader
    983

    excavator
    215B 219 225 345B II 215 215C 225B

    earthmoving compactor
    826B 825B 816F II 816F 825