8L-4070: 8 L-4070
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8L-4070: 8 L-4070

    부품 번호: 8L-4070
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 베어링 (단일 행)

    자세히 설명 하면:
    베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 높은 속도, 낮은 부하 응용 프로그램을 거의 없음 측면을 스 러스트에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    telehandler
    RT80 RT100

    paving compactor
    CP-68B CB-434 CS-56 CS-56B CP-663E CS-663E CP-76 CP-56 CP-64 CP-573E CP-74B CS-573E CS-79B CS-683E CP-74 CP-56B CP-563E CS-64 CS-74B CS-563E CS-68B CS-76 CS-583E CS-74 CS-78B

    engine - generator set
    3114

    wheel-type loader
    918F 910F 924HZ 924G 924H 924F 928H 928HZ 910E 930H

    engine - industrial
    3116 3114 3126 G379 G399 C7 G343 G3306 G398 G353D G333C G379A 3126B G3304 C6.6 G342C

    asphalt paver
    BG-2255C BG-260C AP-1055E 8 FT BG1055E 10-20B AP-1055D BG1000E AP-600D 10-20WB BG-2455C BG600D AP-655D BG-260D 8-16B BG-2455D AP-655C AP-1000D AP-1050 AP-1055B AP-1000 BG500E BG555E 10 FT BG655D AP-1000E AS3301C AP-555E AP-500E AS3251C AP-1000B

    integrated toolcarrier
    IT24F IT12B IT18F IT14F IT28G IT14B

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5M D6M D4G D5C III D3G D5G

    engine - machine
    3116

    wheel dozer
    834B 834S 834U

    track-type loader
    933C 933 939C 939

    petroleum products
    C7

    excavator
    EL200B E110B 211B 212B 205B

    earthmoving compactor
    836