8M-5249: 8M-5249 실리콘 (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8M-5249: 실리콘 (70) o 링

    부품 번호: 8M-5249
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 220

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    경고: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    이 키트에 포함된 품목

    필수 수량 상품
    • 1차 실링 자재: Rubber
    • Hardness (Shore A): 70
    • SAE AS568 Dash Size: -220
    • 내부 직경(in): 1.36
    • 내부 직경(mm): 34.5
    • 대시 크기(in): 220
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아세톤, 방향성 탄화수소, EP 오일, 연료 오일, 가솔린, 케톤, 낮은 아닐린점 오일, 석유 오일, 증기 및 온수
    • 색상: Yellow
    • 색상 참고 사항: Actual o-ring color may differ from image.
    • 신청: 전기 계통 실, 고온 에어 실, 고온 정적 그리스 실
    • 실 내부 직경(mm): 34.52
    • 실/O 링 유형: Standard
    • 온도(°C): -46 - 150
    • 온도(°F): -50 - 300
    • 외부 직경(in): 1.637
    • 외부 직경(mm): 41.58
    • 자재: VMQ - 실리콘, 실리콘(70), Silicone (VMQ)
    • 자재 설명: 실리콘은 매우 낮은 온도부터 높은 온도까지 폭넓은 온도에 적합하며 공기 응용 분야에 탁월합니다. 또한 엔진 오일과 호환됩니다. 강도와 마모/절단 저항력이 제한되어 있어서 저압 응용 범위에 더 적합합니다. 실리콘은 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일, 자동 변속기 유체 또는 바이오 디젤과 함께 사용해서는 안 됩니다.
    • 호환 장치: 공기, 디아세톤 알코올, 에틸렌 글리콜, 초고/저온, 높은 아닐린점 오일, 이소부틸알코올, 오존 및 자외선, 폴리글리콜
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    • 횡단면 직경(mm): 3.5