8M-7168: 8 M-7168
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8M-7168: 8 M-7168

    부품 번호: 8M-7168
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 카트리지 심

    자세히 설명 하면:

    • 카트리지 shim에는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 101.6
    • 길이(인치): 4
    • 높이(in): 0.1
    • 높이(mm): 2.5
    • 폭(mm): 101.6
    wheel tractor-scraper
    651 641 621 657 657B 651B 641B 666 623

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D399 G3306 D379B D398B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    977H 955H 977A

    engine - industrial
    D379B G379A D398B D398 G398 D353D D379 G399 D353C D353E D399 G342C D342C D342 G353D G379 G3306 D348 G3306B D349 G333C

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    773 772