8M-7169: 8 M-7169
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8M-7169: 8 M-7169

    부품 번호: 8M-7169
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 카트리지 심

    자세히 설명 하면:

    • 카트리지 shim에는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 101.6
    • 길이(인치): 4
    • 높이(in): 0.1
    • 높이(mm): 2.5
    • 폭(mm): 101.6
    track-type tractor
    D3K2 LGP D5K2 LGP D4K2 XL D5K LGP D3K2 XL D3K XL D5K2 XL D3K LGP D5K XL D4K2 LGP

    wheel tractor-scraper
    660B 657 651 641B 641 621 623 651B 666B 657B 650B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D398B D399 G3306 D379B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    955H 977A 977H

    engine - industrial
    G398 D379B D398 D342 D379 G3306B D353D D398B D353E G399 G379 D353C D399 G342C G3306 D349 D342C G353D D348 G379A G333C

    engine - truck
    1676 1673 1673B

    off-highway truck
    773 772