8P-1919: 8 P-1919
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8P-1919: 8 P-1919

    부품 번호: 8P-1919
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 평 기어

    자세히 설명 하면:
    평 기어 장비에 대 한 가장 흔한 종류 이며, 실린더 또는 디스크 바깥쪽 바로 원활한 작업 예상 하는 이빨으로 구성 됩니다. 평 기어 또한 일반적으로 동일한에서 보이는 어느 한쪽, 이빨 다른 면에서 바로 이기 때문입니다.


    특성:
    Cat 기어는 사양 Cat 장비에서 발생 하는 부하에 일치 하는 엄격한를 신중 하 게 선택 된 자료의 가공 됩니다. 그들은 특별 한를 사용 하 여 제조 되 고 경우에 따라 고급, 열 처리 프로세스– 사례 침 탄, nitriding, 및 유도 경화를 포함 하 여 합니다. Cat 기어 업계를가지고&_amp; s 가장 높은 전력 고밀도, 또는 동력 기어의 양을 크기 자산과 비교 하 여 전송할 수 있습니다 및 재사용을 염두에 설계 되었습니다. 결과적으로, 그들은 더 내구성이 하 고 운영 비용을 아래로 전체 시스템을 유지 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 기어 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Classic 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    애프터마켓 부품과 관련된 위험이 없는 경제적인 대체 수리 부품인 Cat® Classic 부품을 고려해 보십시오.
    브랜드: Cat
    클래식 평 기어
    oem solutions
    TR35

    wheel tractor-scraper
    615C 615 615C II 611

    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    980F II 966D 966F II 972H 966E 972G 966F 966G II 980M 972L 966G 980F 972M 980C 966H 980G 970F 972G II 980H 980G II 980K 972K 980L

    wheel dozer
    814K 814F 814F II 8A4K 814B

    wheel loaders
    980F II 966D 966F II 972H 966E 972G 966F 966G II 980M 972L 966G 980F 972M 980C 966H 980G 970F 972G II 980H 980G II 980K 972K 980L

    articulated dump truck
    D250D D300E D300E II D30D D25C D30C D300B D25D D250E D350D D350C D250B D250E II D35C D300D D20D

    earthmoving compactor
    816B 815K 815B 816F II 815F II 816K 816F 815F