8P-6256: 8P-6256 롤러 Gp 트랙 캐리어
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8P-6256: 8P-6256 롤러 Gp 트랙 캐리어

    부품 번호: 8P-6256
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 66.7
    • 길이(인치): 2.626
    • 높이(in): 2.6
    • 높이(mm): 66.7
    • 직경(mm): 66.7
    • 직경(인치): 2.6
    • 차대 폭(mm): 66.7
    • 축 직경(in): 3
    • 축 직경(mm): 66.7
    • 트레드 직경(in): 7.52
    • 트레드 직경(mm): 191
    • 플랜지 직경(in): 8.82
    • 플랜지 직경(mm): 224
    track-type tractor
    D8H