8P-6651: 8 P-6651
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8P-6651: 8 P-6651

    부품 번호: 8P-6651
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    롤러 및 아이 들러 부싱 (브론즈 백업)을 추적

    자세히 설명 하면:

    • 브론즈 백업된 트랙 롤러 및 아이 들러 부싱 캐리어 롤러 범위 내에서 더 나은 부하의 유통에 대 한 전체는 넓은 표면적을 제공합니다. 내경 표면, 부드러운 마무리 연마는 및 베어링에 부드러운 브론즈 코팅 어떤 작은 외부 입자를 흡수 전에 샤프트 및 실 인해 손상 될 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 3/4
    • 볼트 크기(mm): 3/4
    • 슈 유형: 이중 글라우저
    • 슈 폭(in): 22
    • 슈 폭(mm): 560
    • 직경(mm): 111.91
    • 차대 폭(mm): 89.7
    • 트랙 섹션 수: 38
    • 트랙 피치(in): 8.5
    • 트랙 피치(mm): 215.9
    track-type tractor
    D7E D7G D7R XR D7R II D7R LGP D7F D7G2 D7E LGP D7R

    pipelayer
    572R II 572G 571G

    track-type loader
    977L 973C 977K 973 973D

    forest products
    227

    excavator
    235 229 235B 235D 225 235C 225B