8P-7002: 8 P-7002
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8P-7002: 8 P-7002

    부품 번호: 8P-7002
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    롤러 및 아이 들러 부싱 (브론즈 백업)을 추적

    자세히 설명 하면:

    • 브론즈 백업된 트랙 롤러 및 아이 들러 부싱 캐리어 롤러 범위 내에서 더 나은 부하의 유통에 대 한 전체는 넓은 표면적을 제공합니다. 내경 표면, 부드러운 마무리 연마는 및 베어링에 부드러운 브론즈 코팅 어떤 작은 외부 입자를 흡수 전에 샤프트 및 실 인해 손상 될 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 직경(mm): 96.1
    • 차대 폭(mm): 45
    cold planer
    PM-565B PM-565

    track-type tractor
    D4H 5A PAT D5M 4 D5N D4H III D5C PATLGP D5C III 4P 3 53 D4H XL 4A D5C 4S 54 D5C PAT 55

    pipelayer
    561M 561N

    track-type loader
    943 953

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P 54H D4HTSK III