Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

운전실운전실 내부운전실 시트 및 구성품시트 쿠션8R-2094: 리맨 서스펜션 시트 쿠션
운전실운전실 내부운전실 시트 및 구성품시트 쿠션8R-2094: 리맨 서스펜션 시트 쿠션
8R-2094: 리맨 서스펜션 시트 쿠션

운전실용 Cat® 리맨 서스펜션 시트 쿠션

브랜드: Cat

제품 이미지
8R-2094: 리맨 서스펜션 시트 쿠션
8R-2094: 리맨 서스펜션 시트 쿠션
8R-2094: 리맨 서스펜션 시트 쿠션
8R-2094: 리맨 서스펜션 시트 쿠션
8R-2094: 리맨 서스펜션 시트 쿠션
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

운전실용 Cat® 리맨 서스펜션 시트 쿠션

브랜드: Cat

생산 중단됨
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 8R-2094 사양

측정 단위

미국미터법
전체 높이(in): 8.0
전체 높이(mm): 203.0
전체 길이(in): 18.75
전체 길이(mm): 476.0
전체 폭(in): 15.5
전체 폭(mm): 394.0
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
더 보기
부품 번호 8R-2094의 호환 가능 모델

토양 다짐 장비

815B

트랙 로더

933C 963 939 933 973 939C 953

콤팩트 휠 로더

910

통합형 툴 캐리어

IT12

배관

583R 578 589 561N 561M 572R

리퍼

7 6 5 4 8

매립용 콤팩터

826C

윈치

57H 57 56 55 54 56H

휠 로더

988B 980C 992C

불도저

4S 4P 8S 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 4A 8A

트랙형 트랙터

D6H XL D7R D4C III D6H XR D3G D7G D7H D5H XL D6G2 LGP D5C III D8R D4G D4H D8L D6H II D5M D5N D5H D5G D6G2 XL D7G2 D6R D6M D6N D6H D3C III

트랙 스키더

D4HTSK II D5HTSK II

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료