8S-4739: 8S-4739 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8S-4739: Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 8S-4739
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 3.13
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 9/16 - 12
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.43
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.87
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    980F 980C 980F II

    wheel dozer
    824C 824S

    track-type loader
    963 951B 941 973 951C

    track-type tractor
    8S 59 8 D8L 9S 8A 8U 9U D9L 58 9C 9