8S-4740: 8S-4740 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8S-4740: 8S-4740 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 8S-4740
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 3.63
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 9/16 - 12
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.43
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.87
    track-type tractor
    D4B 5A PAT D5C PATLGP 4P D3C II D5C 4S 53 3S 4 D3C D3B D4C II D3 D4H D4C 54 3P 3 4A 55 D5C PAT

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18 IT18B IT12 IT28

    paving compactor
    CP-433C CS-431C CS-433C

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    926E 926 G910 G926 G916 910 916 992D 992C

    track-type loader
    931 953 931B 943 935C II 931C II 931C 935C 935B

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P D4HTSK II 54H

    engine - industrial
    3204

    excavator
    215 EL180

    off-highway truck
    785B 793C 789C 793B 785C 789B 784C