8S-8042: 8S-8042
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8S-8042: 8S-8042

    부품 번호: 8S-8042
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 스 러스트 고리

    자세히 설명 하면:

    • 스 러스트 고리에는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 3.8
    • 높이(in): 0.3
    wheel tractor-scraper
    627B 637B 627 637 623B 621B

    pipelayer
    571F 561C 583K 572G 572F 571G

    motor grader
    16G 140 120 12G 12F 140G 14E 14G

    wheel-type loader
    966C 980B 980C

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 D333C 3306 3408B

    engine - truck
    3306 3406 1673C 1693

    track-type tractor
    D7F D5 D6C 8S 183B D8H D7G D8K 8D

    generator
    SR4

    wheel dozer
    824C 814 824S

    track-type loader
    983B 977K

    excavator
    245

    earthmoving compactor
    816 825C 815 826C 825