8S-9228: 8S-9228
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8S-9228: 8S-9228

    부품 번호: 8S-9228
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 터빈 하우징

    자세히 설명 하면:

    • 하우징은 터보 차 저 터빈, 엔진 배기 가스를 압축기도 이끄는 기계 에너지로 변환 하는 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 274.3
    • 길이(인치): 10.8
    • 높이(in): 8.3
    • 높이(mm): 210.8
    • 폭(mm): 261.6
    wheel-type loader
    966E 966D

    engine - industrial
    D346