8S-9378: 8S-9378 장착 유연성을 발휘
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    8S-9378: 8S-9378 장착 유연성을 발휘

    부품 번호: 8S-9378
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 마운트 유형: 플랫폼 - 2홀 장착
    • 슬리브 내부 직경 또는 나사산(mm): 13.2
    • 전체 높이 또는 슬리브 길이(mm): 25.4
    • 플랜지 구멍 간 거리(mm): 92.1
    wheel tractor scrapers
    613B

    pneumatic tired compactors
    CW34 CW34LRC CW14

    off highway trucks
    797 797B

    wheel loaders
    910 IT12 G910

    track loaders
    939C 933 933LGP 933C 939 933CLGP 931CLGP 931BLGP 931C 931CII 931CIILGP 931B 935B 935CII 935C

    track type tractors
    D3GLGP D3K2XL D3GXL D3KLGP D4K2LGP D3K2SLGP D4GXL D5GLGP D3CIIILGP D4CIIIXL D5CIIILGP D5K2XL D3K2LGP D3CIII D5CIII D5KLGP D5K2LGP D4K2XL D5G D5KXL D4CIII D4KLGP D5K2SLGP D4CIIILGP D4GLGP D4G D5GXL D3G D4KXL D5CIIIXL D3KXL D3CIIIXL D5CLGP D3CIILGP D5C D3C D3CLGP D4CII D3CII D4C D3BLGP D4CIILGP D4CLGP D3B D4B D4BLGP